7827.338(2)

Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
EN
1/5
Model No. CP
BEST
DETAIL
PDF Catalog
INFO
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Designation 3
BEZ3
For enclosures Height
T [mm]
1
2
3
4
7827.333
low
PDF Catalog
Cable management duct, 33 U
height 1600 mm
RAL 7035
1600
7827.338
low
PDF Catalog
Cable management duct, 38 U
height 1800 mm
RAL 7035
1800
7827.342
low
PDF Catalog
Cable management duct, 42 U
height 2000 mm
RAL 7035
2000
7827.347
low
PDF Catalog
Cable management duct, 47 U
height 2200 mm
RAL 7035
2200
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos configuráveis)
Número de encomenda7827.338
Shorttextfor TS
Última alteração20.08.2024 09:38:14
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 5.1

27-18-92-24 Cable management (switchgear cabinet)